TMP4719EVM

TMP4719EVM

立即订购

概述

TMP4719 是一款与 I2C 兼容的 3 通道(2 个远程和 1 个本地)温度传感器,采用 VSSOP 和 WSON 封装。TMP4719EVM 可供用户评估 TMP4719 数字温度传感器的性能。TMP4719EVM 旨在按原样使用,搭配评估模块 GUI。或者,可以拆下传感器,以便在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。

特性
  • 展示了具有警报功能的高精确度 3 通道数字温度传感器
  • 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
  • 可拆式传感器板具有 0.1 英寸间距接头封装,可与 TMP4719 连接
  • 使用 GUI 进行数据记录
数字温度传感器
TMP4719 — 具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地双路 1.2V 逻辑兼容温度传感器 TMP4719-Q1 — 具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地双路温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP4719 — 具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地双路 1.2V 逻辑兼容温度传感器 TMP4719-Q1 — 具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地双路温度传感器
硬件开发
评估板
TMP4719EVM — TMP4719 评估模块

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-6
产品
数字温度传感器
TMP4719 — 具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地双路 1.2V 逻辑兼容温度传感器 TMP4719-Q1 — 具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地双路温度传感器
硬件开发
评估板
TMP4719EVM — TMP4719 评估模块

发布信息

TMP4719EVM GUI version 1.0

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP4719 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-12
证书 TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频