返回页首

产品详细信息

参数

Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 0.1 Product type Local Operating temperature range (C) -55 to 150, 0 to 85 Supply voltage (Min) (V) 1.8 Interface type I2C, SMBus, 2-Wire Supply voltage (Max) (V) 5.5 Supply current (Max) (uA) 5 Temp resolution (Max) (bits) 16 Features ALERT, One-shot conversion, EEPROM, NIST traceable Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog open-in-new 查找其它 数字温度传感器

封装|引脚|尺寸

DSBGA (YBG) 6 1 mm² .99 x 1.528 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2 open-in-new 查找其它 数字温度传感器

特性

  • TMP117 高精度温度传感器
    • –20°C 至 +50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
    • –40°C 至 +70°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
    • –40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
    • –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
    • –55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
  • 工作温度范围:–55°C 至 +150°C
  • 低功耗:
    • 3.5µA、1Hz 转换周期
    • 150nA 关断电流
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 16 位分辨率:0.0078°C (1 LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择的平均值
  • 用于系统校正的数字失调电压
  • 通用 EEPROM:48 位
  • NIST 可追溯性
  • SMBus™、I2C 接口兼容性
  • 医疗等级:符合 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 标准
  • RTD 替代:PT100、PT500、PT1000

All trademarks are the property of their respective owners.

open-in-new 查找其它 数字温度传感器

描述

TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。包含用于器件编程的集成式 EEPROM,提供有一个适用于通用应用的额外 48 位存储器。

TMP117 具有较低的功耗,这可最大限度地减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.8V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。

在非医疗 应用中,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。

TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。

open-in-new 查找其它 数字温度传感器
下载
Information

Request more information

NIST calibration documentation is available. Request now

技术文档

= TI 精选相关文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。 查看所有 28
类型 标题 下载最新的英文版本 发布
* 数据表 具有 SMBus™ 和 I2C 兼容接口的 TMP117 高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2019年 5月 20日
技术文章 Personalizing human body temperature with wearable temperature sensors 2020年 6月 29日
技术文章 Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular test technology 2020年 5月 20日
用户指南 支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 参考设计 2020年 5月 19日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly 2020年 4月 7日
白皮书 电子书:工业机器人设计工程师指南 下载英文版本 2020年 3月 25日
白皮书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 How to choose the right thermistor for your temperature sensing application 2020年 2月 12日
应用手册 High-performance processor die temperature monitoring 2019年 10月 17日
应用手册 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field 2019年 7月 22日
应用手册 Optimizing Low Power Temperature Sensor Applications 2019年 6月 6日
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation 2019年 5月 8日
应用手册 Temperature compensation using High Accuracy Temperature Sensors 2019年 3月 30日
应用手册 RTD replacement in Heat Meters using Digital Temperature Sensors 2019年 3月 20日
应用手册 Monitoring Board Temperature 2019年 1月 28日
应用手册 Temperature Sensing Fundamentals 2019年 1月 28日
应用手册 Temperature Sensors: PCB Guidelines for Surface Mount Devices 2019年 1月 18日
应用手册 Effects of Soldering on High Precision IC Temperature Sensors 2018年 11月 9日
应用手册 RTD Replacement in Heat Meter & Cold Junction Compensation Systems 2018年 10月 18日
应用手册 Design of Wireless Patient Temperature Monitors 2018年 9月 14日
应用手册 Ambient Air Temperature Measurement Strategies 2018年 9月 10日
应用手册 Precise Temperature Measurements with TMP116 2018年 8月 9日
应用手册 TMP112, TMP117 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 26日
更多文献资料 TMP117EVM Quick Start Guide 2018年 7月 26日
应用手册 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
用户指南 TMP117EVM User Guide 2018年 5月 30日
应用手册 Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日

设计与开发

有关其他条款或所需资源,请点击下面的任何链接来查看详情页面。

硬件开发

评估板 下载
document-generic 用户指南
说明

Improving on the TMP116 family of high-accuracy temperature sensors, the TMP117 provides up to ±0.1°C accuracy over the entire range of human body temperature (30°C to 42°C) and ±0.2°C accuracy over its whole operating range of -55°C to 150°C, making it the (...)

特性
  • Provides GUI for simple and fast setup 
  • Perforated PCB allows sensor to be placed in user’s system
  • Provides best temperature accuracy measurement with 0.0078125°C resolution (16-bit)
  • Example of PCB layout for fast thermal response time
  • GUI runs online or through a desktop installation
  • Supports many (...)

设计工具和仿真

仿真模型 下载
SNOM652.ZIP (41 KB) - IBIS Model

参考设计

参考设计 下载
支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
TIDA-01624 — This reference design demonstrates highly-accurate sensing of skin-temperature using the TMP117 high precision digital temperature sensor with CC2640R2F wireless MCU. This users guide provides design guidance for skin temperature measurement in medical and wearable applications along with an (...)
document-generic 原理图 document-generic 用户指南
参考设计 下载
针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
TIDA-010019 — 使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
document-generic 原理图 document-generic 用户指南 document-generic 下载英文版本 (Rev.A)

CAD/CAE 符号

封装 引脚 下载
DSBGA (YBG) 6 了解详情
WSON (DRV) 6 了解详情

订购与质量

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持