ZHCSIF4D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TA = 25°C,V+ = 3.3V,在油浴中进行测量(除非另有说明)

| 1Hz 转换周期,8 样本均值计算模式 |
图 6-4 温度误差与电源电压间的关系
图 6-6 数据读数分布与温度间的关系(不进行均值计算,V+ = 3.3V)

| 串行总线无效 |

| SCL 引脚已计时 |

图 6-12 ALERT 引脚输出电压与引脚灌电流间的关系

| 1Hz 转换周期,8 样本均值计算模式 |


| TA = 25°C。V+ = 3.3V。单稳态模式,取平均值操作的样本数 = 8。 |

| 串行总线无效 |

| 标准化为 25°C,V+ = 3.3V |

| SCL、SDA 或 ADD0 引脚的输入电压 |