ZHCSIF4D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当配置寄存器中的 MOD[1:0] 位设置为 00 或 10 时,该器件将在连续转换模式下运行。如图 7-3 所示,该器件在此模式下将持续进行温度转换,并在每次有效转换结束时更新温度结果寄存器。用户可以读取配置寄存器或温度结果寄存器,以清除 Data_Ready 标志。因此,Data_Ready 标志可用于确定转换何时完成,以便外部控制器能够将结果寄存器的读取和转换结果的更新同步。用户可以设置配置寄存器中的 DR/nAlert_EN 位,以监测 ALERT 引脚上 Data_Ready 标志的状态。
每个转换周期都由一个有效转换阶段和后跟的一个待机阶段组成。该器件在有效转换期间通常会消耗 135µA 电流,而在低功耗待机期间仅消耗 1.25µA 电流。图 7-3 显示了连续电流模式下一个转换周期内的电流消耗曲线。可以使用配置寄存器中的 CONV[2:0] 和 AVG[1:0] 位来配置有效转换阶段和待机阶段的持续时间,从而能够根据应用要求优化器件的平均电流消耗。更改转换周期持续时间还会影响温度结果更新率,因为温度结果寄存器会在每次有效转换结束时更新。
使用Equation1 来计算器件在连续转换模式下的平均电流消耗。

图 7-3 转换周期时序图