ZHCSIF4D June 2018 – September 2022 TMP117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 ADC 转换期间,尽管 TMP117 的功耗很小,但仍会耗散一些功率以使器件发热。针对某些精确测量,应考虑自发热效应 (SHE)。图 8-2 显示了电源开关打开后,器件在 25°C 时在静止空气中的 SHE。器件封装被焊接到尺寸为 11mm × 20mm × 1.1mm 的测试板上。测试板水平放置,器件在最上方。TMP117 处于连续转换模式,取 64 次采样的平均值,转换周期时间为 0。除了每秒读取一次温度数据外,没有数字总线活动。如图 8-2 所示,当器件耗散更多功率时,静止空气中的 SHE 稳定时间会更长。
SHE 漂移与器件耗散的功率成正比。SHE 漂移也与器件温度成正比,因为相同电源电压下的消耗电流会随着温度的升高而增加。图 8-3 显示了在相同的测试板和上述相同条件下,SHE 漂移与温度和 25°C 耗散功率间的关系。
若要估算类似尺寸电路板的 SHE,请计算 25°C 时的器件消耗功率,并使用图 8-3 中所示的相应功率曲线。例如,在 3.3V 电源和 25°C 温度下,在没有 DC 的 CC 模式下,器件将耗散 410µWt。因此,在所述条件下,静止空气中的自发热温度大约为 40m°C,在 150°C 时升至 52m°C。
以下方法可以降低 SHE: