TMF0020DRPR

正在供货

具有 64 位唯一 ID、SDQ™ 单线串行接口(兼容 1-Wire® 协议)的 20Kb FRAM | DRP | 6 | -10 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRP) | 6
工作温度范围 (°C) -10 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMF0020 的特性

  • 20480 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
  • 单线接口(与 1-wire® 兼容),可减少电路板布线
  • 使用单线协议进行通信(与 1-Wire® 协议兼容):15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)
  • 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 工作温度范围:-10°C 至 85°C
  • 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)、3.3V ±5%(仅限标准速度)
  • 采用 TO-92 (LP) 和 VSON (DRP) 封装

TMF0020 的说明

TMF0020 是一款 20K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,具有较高的耐写次数(106 个 R/W 周期)。

该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,与 1-wire® 协议兼容,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 单线串行接口引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 80 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。然后,在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。

该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。

1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。