主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMF0020DRPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMF020
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.47x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.013767
97.534538
975345
0.045094
451
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.014169
142
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000007
0.049593
496
0.000023
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000339
2.401700
24017
0.001110
11
Sub-total
— —
0.014115
100
1000000
0.046234
462
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.493293
80.000032
800000
1.615805
16158
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.123323
19.999968
200000
0.403950
4040
Sub-total
— —
0.616616
100
1000000
2.019755
20198
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
15.6032
97.520000
975200
51.109018
511090
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.368
2.300000
23000
1.205401
12054
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0048
0.030000
300
0.015723
157
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.024
0.150000
1500
0.078613
786
Sub-total
— —
16.0000
100
1000000
52.408756
524088
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.466088
95.120000
951200
1.526693
15267
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003822
0.780000
7800
0.012519
125
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02009
4.100000
41000
0.065806
658
Sub-total
— —
0.490000
100
1000000
1.605018
16050
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.112368
88.000002
880000
33.123539
331235
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.034474
0.300000
3000
0.112921
1129
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000115
0.001001
10
0.000377
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.34437
11.698997
116990
4.403547
44035
Sub-total
— —
11.491327
100
1000000
37.640384
376404
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.917192
100.000000
1000000
6.279853
62799
Sub-total
— —
1.917192
100
1000000
6.279853
62799
Total
— —
30.529250
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。