TMDS341APFC

正在供货

2.25Gbps 3 至 1 DVI/HDMI 1.3a 多路复用器 | PFC | 80 | 0 to 70

等同于: TMDS341APFC.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMDS341APFCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TMDS341A 信息

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFC) | 80
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)

TMDS341A 的特性

  • Compatible with HDMI 1.3a
  • Supports 2.25 Gbps Signaling Rate for 480i/p, 720i/p, and 1080i/p Resolutions up to 12-Bit Color Depth
  • Each Port Supports HDMI or DVI Inputs
  • Isolated Digital Display Control (DDC) Bus for Unused Ports
  • 5-V Tolerance to all DDC and HPD_SINK Inputs
  • Integrated Receiver Termination
  • Inter-Pair Output Skew < 100 ps
  • Intra-Pair Skew < 50 ps
  • 8-dB Receiver Equalization to Compensate for 5-m DVI Cable Losses
  • High Impedance Outputs When Disabled
  • TMDS Inputs HBM ESD Protection Exceeds 5 kV
  • 3.3-V Supply Operation
  • 80-Pin TQFP Package
  • ROHS Compatible and 260°C Reflow Rated
  • APPLICATIONS
    • Switching From Three Digital-Video (DVI) or Digital-Audio Visual (HDMI) Sources
    • Digital TV
    • Digital Projector
    • Audio Video Receiver

TMDS341A 的说明

The TMDS341A is a 3-port digital video interface (DVI) or high-definition multimedia interface (HDMI) switch that allows up to 3 DVI or HDMI ports to be switched to a single display terminal. Four TMDS channels, one hot plug detector, and an I2C interface are supported on each port. Each TMDS channel allows signaling rates up to 2.25 Gbps.

The active source is selected by configuring source selectors, S1, S2, and S3. The selected TMDS inputs from each port are switched through a 3-to-1 multiplexer. The I2C interface of the selected input port is linked to the I2C interface of the output port, and the hot plug detector (HPD) of the selected input port is output to HPD_SINK. For the unused ports, the I2C interfaces are isolated, and the HPD pins are kept low.

Termination resistors (50-), pulled up to VCC, are integrated at each receiver input pin. External terminations are not required. A precision resistor is connected externally from the VSADJ pin to ground for setting the differential output voltage to be compliant with the TMDS standard. When the output is connected to a standard TMDS termination and OE is high, the output is high impedance.

The TMDS341A provides fixed 8-dB input equalization and selectable 3-dB output de-emphasis to optimize system performance through 5-meter or longer DVI compliant cables. The device is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMDS341APFCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息