28-pin (RCH) package image

TLVM14404RCHR

正在供货

36V 输入、双路 2A 输出电源模块 | RCH | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLVM14404RCHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 QFN-FCMOD (RCH) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

TLVM14404 的特性

  • 多功能双路输出电压或单路输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 9V
    • 6.5mm× 7.0mm× 2mm 超模压塑料封装
    • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 93.5% 峰值效率
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 外露焊盘可实现低热阻抗。EVM θJA = 20°C/W。
    • 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
  • 超低的传导和辐射 EMI
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TLVM1440x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TLVM14404 的说明

TLVM1440x 是一种高度集成的支持 36V 输入的直流/直流设计,它将多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件结合在增强型 HotRod™ QFN 封装中。该器件采用交错式、可堆叠的电流模式控制架构来支持双路输出或高电流单路输出,以实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有一个大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TLVM1440x 具有 1V 到 9V 的输出电压,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体设计仅需六个外部元件,并省去了设计流程中的磁性元件选型。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TLVM1440x 模块还提供了许多特性来实现稳健的性能:具有磁滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节,与集成式 VCC、自举和输入电容器一起使用,可提高可靠性和密度。该模块经过配置,可在较高负载下在恒定开关频率 (FPWM) 或可变频率 (PFM) 之间自动切换,实现更高的轻负载效率。包含 PGOOD 指示器,可实现时序控制、故障报告和输出电压监测功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息