封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9364 的特性
- 低失调电压:±400µV
- 低失调电压漂移:±1.25µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 8.5nV/√Hz,6nV/√Hz 宽带
- 高共模抑制:110dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨到轨输出
- 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
- 高压摆率:25 V/µs
- 低静态电流:每个放大器 2.6 mA
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能
TLV9364 的说明
TLV936x 系列(TLV9361、TLV9362 和 TLV9364)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±400 µV)、低温漂(典型值为 ±1.25 µV/°C)和 10.6 MHz 带宽。
TLV936x 的特性(例如 EMIRR 滤波、高输出电流 (±60 mA) 以及高压摆率 (25 V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV936x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。