封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9162 的特性
- 低失调电压:±210µV
- 低失调电压漂移:±0.25µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 6.8nV/√Hz,宽带为 4.2nV/√Hz
- 高共模抑制:110dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器的差分输入最高可达电源轨
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 高带宽:11MHz GBW,单位增益稳定
- 高压摆率:33V/µs
- 低静态电流:每个放大器 2.4mA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能
TLV9162 的说明
TLV916x 系列(TLV9161、TLV9162 和 TLV9164)是 16V 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。
TLV916x 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种工业应用。