TLV9152IDDFR

正在供货

双路、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV9152IDDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV9152 的特性

  • 低失调电压:±125µV
  • 低失调电压漂移:±0.3µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 10.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:120dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨至轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
  • 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
  • 电源轨的差分和共模输入电压范围
  • 行业标准封装:
    • 单通道型号采用 SOT-23-5、SOT-23-6 和 SC70-5
    • 双通道型号采用 SOIC-8、SOT-23-8、TSSOP-8、VSSOP-8、WSON-8 和 X2QFN-10 封装
    • 四通道型号采用 SOIC-14、SOT-23-14、TSSOP-14 和 X2QFN-14 封装

TLV9152 的说明

TLV915x 产品系列(TLV9151、TLV9152 和 TLV9154)是 16V 通用运算放大器产品系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(±125µV,典型值)、低失调漂移(±0.3µV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。

宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (20V/µs) 以及低噪声 (10.5nV/√Hz) 等便捷特性使TLV915x 成为一款适用于工业应用的稳健而噪声低的运算放大器。

TLV915x 产品系列运算放大器采用标准封装,指定温度为 -40°C 至 125°C。