TLV9142

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 6.6µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±220µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.65µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:110kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 6.6µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±220µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.65µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:110kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件为低功耗应用提供了出色的性能,每条通道的低静态电流典型值为 6.6µA。

TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±220µV)、低温漂(典型值为 ±0.65µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

这些器件还具有 110kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列器件旨在能够以单位增益直接驱动小容性负载,或在较高增益下驱动中等容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件为低功耗应用提供了出色的性能,每条通道的低静态电流典型值为 6.6µA。

TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±220µV)、低温漂(典型值为 ±0.65µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

这些器件还具有 110kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列器件旨在能够以单位增益直接驱动小容性负载,或在较高增益下驱动中等容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV914x 18V、轨到轨输入和输出、110kHz 低功耗(6.6µA/通道)运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 适用于 SOIC 封装的双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV914x Generic SPICE Model

SBOMCU2.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV914x PSpice Model

SBOMCV0.ZIP (85 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV914x TINA-TI Reference Design

SBOMCU3 (70 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV914x TINA-TI SPICE Model

SBOMCU4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频