TLV9102IDDFR

正在供货

双路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV9102IDDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV9102 的特性

  • 轨至轨输入和输出
  • 高带宽:1.1MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 120µA
  • 低失调电压:±300µV
  • 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
  • 低噪声:10 kHz 时为 28nV/√Hz
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 高压摆率:4.5V/µs
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
  • 强大的 EMIRR 性能:1.8GHz 时为 77dB

TLV9102 的说明

TLV910x 系列(TLV9101、TLV9102 和 TLV9104)是 16V 通用运算放大器系列。该系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±300µV,典型值)、低温漂(±0.6µV/°C,典型值)和 1.1MHz 带宽。

TLV910x 具有宽差分和共模输入电压范围、高输出电流(±80mA,典型值)、高压摆率(4.5V/µs,典型值)、低功耗运行(115µA,典型值)和关断功能,因而是一款稳定的低功耗、高性能运算放大器,适用于各种工业应用。

TLV910x 系列运算放大器采用微型尺寸封装以及标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息