封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9101 的特性
- 轨至轨输入和输出
- 高带宽:1.1MHz GBW
- 低静态电流:每个放大器 120µA
- 低失调电压:±300µV
- 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
- 低噪声:10 kHz 时为 28nV/√Hz
- 高共模抑制:110dB
- 低偏置电流:±10pA
- 高压摆率:4.5V/µs
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能:1.8GHz 时为 77dB
TLV9101 的说明
TLV910x 系列(TLV9101、TLV9102 和 TLV9104)是 16V 通用运算放大器系列。该系列具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±300µV,典型值)、低温漂(±0.6µV/°C,典型值)和 1.1MHz 带宽。
TLV910x 具有宽差分和共模输入电压范围、高输出电流(±80mA,典型值)、高压摆率(4.5V/µs,典型值)、低功耗运行(115µA,典型值)和关断功能,因而是一款稳定的低功耗、高性能运算放大器,适用于各种工业应用。
TLV910x 系列运算放大器采用微型尺寸封装以及标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。