TLV9042D

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 3 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 3 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 宽增益带宽积:3.1MHz
  • 低静态电流:每通道 16µA
  • 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
  • 低集成噪声 (0.1Hz - 10Hz):4.5µVp-p
  • 低输入失调电压:±0.5mV
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 解补偿,增益 ≥ 10V/V(稳定)
  • 集成式 RFI 和 EMI 滤波器
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 对于单位增益稳定版本,请参阅:TLV9041TLV9042TLV9044
  • 宽增益带宽积:3.1MHz
  • 低静态电流:每通道 16µA
  • 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
  • 低集成噪声 (0.1Hz - 10Hz):4.5µVp-p
  • 低输入失调电压:±0.5mV
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 解补偿,增益 ≥ 10V/V(稳定)
  • 集成式 RFI 和 EMI 滤波器
  • 工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 对于单位增益稳定版本,请参阅:TLV9041TLV9042TLV9044

TLV904xD 系列包括单通道 (TLV9041D) 和双通道 (TLV9042D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 16µA 的静态电流即可提供出色的 3.1MHz 增益带宽。TLV904xD 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。

TLV904xD 是业内为数不多的能够在低至 1.2V 的电源电压下运行的放大器,因此非常适合 1.5V 纽扣电池应用。高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如现场变送器、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。

TLV904xD 系列包括单通道 (TLV9041D) 和双通道 (TLV9042D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 16µA 的静态电流即可提供出色的 3.1MHz 增益带宽。TLV904xD 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。

TLV904xD 是业内为数不多的能够在低至 1.2V 的电源电压下运行的放大器,因此非常适合 1.5V 纽扣电池应用。高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如现场变送器、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV904xD 适合功率敏感型应用的 3.1MHz、16µA 微功耗、1.2V 低压、解补偿 RRIO 放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV9042D PSpice Model

SLVMEQ4.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV9042D TINA-TI SPICE Model

SLVMEQ5.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频