产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.11 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.022 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.11 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.022 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 具有下降沿触发清除功能的输出闩锁
  • 用于已知启动的上电复位 (POR)
  • 可选启动状态:
    • 上电时未闩锁(L1 选项)
    • 上电时闩锁(L2 选项)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 精密输入失调电压:300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 典型传播延迟:110ns
  • 低静态电流:每通道 22µA
  • 开漏输出选项 (TLV902xL-Q1)
  • 推挽输出选项 (TLV903xL-Q1)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 具有下降沿触发清除功能的输出闩锁
  • 用于已知启动的上电复位 (POR)
  • 可选启动状态:
    • 上电时未闩锁(L1 选项)
    • 上电时闩锁(L2 选项)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 精密输入失调电压:300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 典型传播延迟:110ns
  • 低静态电流:每通道 22µA
  • 开漏输出选项 (TLV902xL-Q1)
  • 推挽输出选项 (TLV903xL-Q1)

TLV902xL-Q1 和 TLV903xL-Q1 是汽车级单通道和双通道闩锁比较器系列。该系列还提供低输入失调电压,上电复位 (POR) 和容错的轨到轨输入。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 110ns,每个通道的静态电源电流仅为 22µA。

TLV90xxL-Q1 的独特特性是输出闩锁能力。输出会在首次跨越阈值时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态。此功能允许在系统控制器仍在初始化或忙于其他任务期间时捕获启动期间的事件。借助下降沿触发的清除输入,系统控制器可以在执行任何所需的任务后复位闩锁,并满足安全关键要求。L1 和 L2 选项定义了上电闩锁行为。

这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。此功能使该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902xL-Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,旨在用于多路输出“或”(ORing) 逻辑或电平转换功能。在从高到低输出转换时会发生闩锁。

TLV903xL-Q1 具有推挽输出级,能够灌入/拉出高达 85mA 的电流以驱动 MOSFET 栅极等容性负载。在从低到高输出转换时会发生闩锁。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

TLV902xL-Q1 和 TLV903xL-Q1 是汽车级单通道和双通道闩锁比较器系列。该系列还提供低输入失调电压,上电复位 (POR) 和容错的轨到轨输入。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 110ns,每个通道的静态电源电流仅为 22µA。

TLV90xxL-Q1 的独特特性是输出闩锁能力。输出会在首次跨越阈值时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态。此功能允许在系统控制器仍在初始化或忙于其他任务期间时捕获启动期间的事件。借助下降沿触发的清除输入,系统控制器可以在执行任何所需的任务后复位闩锁,并满足安全关键要求。L1 和 L2 选项定义了上电闩锁行为。

这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。此功能使该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902xL-Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,旨在用于多路输出“或”(ORing) 逻辑或电平转换功能。在从高到低输出转换时会发生闩锁。

TLV903xL-Q1 具有推挽输出级,能够灌入/拉出高达 85mA 的电流以驱动 MOSFET 栅极等容性负载。在从低到高输出转换时会发生闩锁。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV902xL-Q1 和 TLV903xL-Q1 精密自闩锁比较器系列 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV903x and TLV903x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNOM723A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频