产品详情

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating HiRel Enhanced Product Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) to Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating HiRel Enhanced Product Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) to Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • VID:V62/24640-01XE (TLV9024-EP)
  • VID:V62/24640-02XE (TLV9034-EP)
  • 增强型产品
    • –55°C 至 125°C 温度范围
    • 塑料封装
    • 受控基线
    • 同一封装测试厂
    • 同一制造厂完成所有制造过程
    • 延长的产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
  • 精密输入失调电压为 300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 100ns 典型传播延迟
  • 每通道的低静态电流为 25µA
  • 2kV ESD 保护
  • 开漏输出选项 (TLV9024-EP)
  • 推挽输出选项 (TLV9034-EP)
  • VID:V62/24640-01XE (TLV9024-EP)
  • VID:V62/24640-02XE (TLV9034-EP)
  • 增强型产品
    • –55°C 至 125°C 温度范围
    • 塑料封装
    • 受控基线
    • 同一封装测试厂
    • 同一制造厂完成所有制造过程
    • 延长的产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
  • 精密输入失调电压为 300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 100ns 典型传播延迟
  • 每通道的低静态电流为 25µA
  • 2kV ESD 保护
  • 开漏输出选项 (TLV9024-EP)
  • 推挽输出选项 (TLV9034-EP)

TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 均为四通道比较器系列,可提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 25µA。

此外,这些比较器不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏器件。

TLV9024-EP 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,是电平转换应用的理想之选。

TLV9034-EP 比较器具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。

TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。

TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 均为四通道比较器系列,可提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 25µA。

此外,这些比较器不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏器件。

TLV9024-EP 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,是电平转换应用的理想之选。

TLV9034-EP 比较器具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。

TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 增强型产品高精度四通道比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 10日
* 辐射与可靠性报告 TLV9024-EP and TLV9034-EP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频