封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV9022 的特性
- 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
- 精密输入失调电压:300µV
- 具有容错能力的轨至轨输入
- 典型传播延迟:100ns
- 每通道的低静态电流:16µA
- 低输入偏置电流:5pA
- 开漏输出选项 (TLV902x)
- 推挽输出选项 (TLV903x)
- 全温度范围:-40°C 至 +125°C
- ESD 保护:2kV
- 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)
TLV9022 的说明
TLV902x 和 TLV903x 是一个单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列的输入偏移电压低,配备了容错输入和出色的速度功率组合。该系列的传播延迟为100ns,每个通道的静态电源电流仅为18µA。
这些比较器配备了容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。该系列的比较器适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器而设计。
TLV903x 具备推挽式输出级,能够灌入和拉取毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极的容性负载。
TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。