封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV8801 的特性
- 对于成本优化型系统
- 毫微功耗电源电流:320nA/通道
- 偏移电压:4.5mV(最大值)
- 低 TcVos:1µV/°C
- 单位增益带宽:6kHz
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:0.1pA
- 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
- 轨到轨输出
- 无输出反转
- EMI 保护
- 温度范围:–40℃ 至 125℃
- 行业标准封装:
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)
TLV8801 的说明
TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)系列超低功耗运算放大器是无线和低功耗有线设备中 成本优化型感测应用的 理想选择。对于 CO 检测器、烟雾检测器和运动检测安全系统(如 PIR 运动检测)这类电池运行寿命至关重要的设备,TLV880x 放大器可最大限度降低其功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用, (例如带有兆欧级反馈电阻的互阻抗放大器 (TIA) 配置)以及高源阻抗感测 应用产生影响的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的灵敏度。
TLV8801(单通道)和 TLV8802(双通道)版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。