封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV7A03 的特性
- 超低 IQ:250nA(典型值),400nA(最大值)
- 关断 IQ:3nA(典型值)
- 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
- 建立时间小于 10µs
- 80mV 下冲
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON
- SOT23-5
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
- 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
- 智能使能下拉
- 超低压降:
- 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
- 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
TLV7A03 的说明
TLV7A03 是一款超小型超低静态电流、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 拉电流,具有良好的瞬态性能。
TLV7A03 具有 250nA 超低 IQ,专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件仅消耗 3nA IQ,有助于延长电池货架期。TLV7A03 的输出范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,可支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。
TLV7A03 具有带内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态。此电路还有助于大幅减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于使能状态时,大幅减少通过外部下拉电路消耗的电流。
TLV7A03 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。