TLV77512PDBVR

正在供货

具有使能功能的 500mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV775 的特性

  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.5V 至 5.5V
  • 固定电压范围为 0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 在 500mA (3.3V VOUT) 下为 255mV(最大值)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 2.9mm× 2.8mm,5 引脚 SOT-23 (DBV)
    • 2mm × 2mm,6 引脚 WSON (DRV)

TLV775 的说明

TLV775 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。此 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还可提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有 1.5V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,能够灵活用于多种应用。

TLV775 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 和 2mm × 2mm WSON (DRV) 封装。