TLV76118DCYR

正在供货

1A、16V、高 PSRR 线性稳压器 | DCY | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV76118DCYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV761 的特性

  • 与采用选定封装的业界通用 LM1117 和 TLV1117 (x1117) 器件引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围 VIN:2.5V 至 18V(20V 绝对最大额定值)
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 0.8V 至 13V(固定值,100mV 阶跃)
  • 输出电流:高达 1A
  • 低静态电流 IQ:
    • 60µA(典型值,关断时约 1.5µA)
  • 在线路和负载范围内 ±1% 的输出精度
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 60dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 4 引脚 6.5mm x 7mm SOT-223
    • 3 引脚 6.6mm x 10.11mm TO-252

TLV761 的说明

TLV761 是一款线性稳压器,在传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的基础上改进了功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可降低待机功耗。TLV761 与其他采用 SOT-223、TO-252 封装且具有固定输出的稳压器引脚对引脚兼容。

TLV761 输入电压范围为 2.5V 至 18V,提供的输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。

TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,因此有助于减小上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度地减少后置稳压器滤波。

此外,TLV761 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,这有助于通过尽可能减少输入电容来节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息