TLV751180280PDSQR

正在供货

500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降 (LDO) 稳压器 | DSQ | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV751180280PDSQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSQ) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV751 的特性

  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range:
    • Adjustable option: 0.55 V to 5.5 V
    • Fixed option: 0.65 V to 5.0 V
  • Low dropout:
    • 130 mV (max) at 500 mA (3.3 VOUT)
  • High output accuracy: 1.5% (maximum over temperature)
  • IQ: 25 µA (typical)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm WSON-10 (DSQ)
  • Active output discharge

TLV751 的说明

The TLV751 is a dual, adjustable, 500-mA low-dropout (LDO) regulator. This device is available in a small, 10-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and consumes 25-µA quiescent current while providing fast line and load transient response. The TLV751 features an low dropout of 130 mV that can help improve the overall power efficiency.

The TLV751 wide input-and-output voltage ranges, when combined with its output current capability in a small printed circuit board (PCB) footprint help support a wide variety of applications from sensor supplies, to auxiliary rails, and modern microcontrollers with lower core voltages.

The TLV751 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of 1.5% (max) over temperature. This device includes integrated thermal shutdown, current limit, active output-discharge, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TLV751 has an internal fold-back current-limit to reduce thermal dissipation during short-circuit events.







  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息