TLV70533PYFPT

正在供货

具有使能功能和主动输出放电功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 | YFP | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV70533PYFPT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70533PYFPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV705P 的特性

  • Very Low Dropout:
    • 105 mV at IOUT = 150 mA
    • 145 mV at IOUT = 200 mA
  • Accuracy: 0.5% Typical
  • Low IQ: 35 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages From
    0.7 V to 4.8 V
  • VIN Range: 2 V to 5.5 V
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available in an Ultra-Low Profile (0.15-mm Maximum Height) PicoStar Package Option

TLV705P 的说明

The TLV705 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These devices are designed for power-sensitive applications, with a precision band gap. An error amplifier provides typical accuracy of 0.5%. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low dropout voltage make this series of LDOs ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All devices have a thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, the TLV705 series is stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltage and temperature derating. The devices regulate to the specified accuracy with zero output load. The TLV705P series also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output.

The TLV705 and TLV705P series are both available in 0.77-mm × 0.77-mm DSBGA and PicoStar packages with three height options that are optimal for handheld applications.






  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70533PYFPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息