TLV7041DBVR

正在供货

具有漏极开路输出的毫微功耗、小型比较器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV7041DBVR.A, TLV7041DBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV7041 的特性

  • 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 315nA 的静态电源电流
  • 3µs 低传播延迟
  • 轨到轨共模输入电压
  • 内部迟滞
  • 推挽式输出 (TLV703x)
  • 开漏输出 (TLV704x)
  • 过驱动输入无相位反转
  • “S”和“L”备选引脚排列,具有 1.2V 最小电源电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度

TLV7041 的说明

TLV7031/41(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。

TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这两款比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

TLV703x 和 TLV704x 凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的开漏输出级,使此器件适用于电平转换器和双极至单端转换器。“S”和“L”选项是具有 1.2V 最低电源电压的备选单通道引脚排列。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息