TLV70213DBVR

正在供货

具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV70213DBVR.A, TLV70213DBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70213DBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV702 的特性

  • 极低压降:
    • 在 I输出 = 50mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 37mV
    • 在 I输出 = 100mA 并且 V输出 = 2.8V 时,为 75mV
    • 在 IOUT = 300mA,VOUT = 2.8V 时,电压为 220mV
  • 精度 2%
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供从 1.2V 至 4.8V 的固定输出电压组合
  • 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 68dB
  • 可在采用 0.1 µF(1) 的有效电容时保持稳定
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装和 1.5mm × 1.5mm
    6 引脚 WSON 封装 (1)

(1)请参阅应用信息中的输入和输出电容器要求。

TLV702 的说明

TLV702 系列低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型 应用中节省电路板空间。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的总精度。低输出噪声、极高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得这个器件成为广泛电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本具有热关断和电流限值以保证安全。

此外,这些器件在有效输出电容只有 0.1µF 时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本效益型电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV702P 系列还可提供有源下拉电路,用于对输出进行快速放电。

TLV702 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV70213DBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +