TLV61290EVM

TLV61290EVM

立即订购

概述

TLV61290EVM-076 旨在演示 TLV61290 器件的特性和功能,后者是一款具有旁路模式和 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TLV61290EVM 的出厂默认设置允许在 2.0V 至 5.0V 的输入电压范围内运行。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。

特性
  • 2.0V 至 5.0V 的宽 VIN 范围
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 8A)
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.0V),默认 3.4V
  • 高效率和良好的负载瞬态性能
DC/DC converters
TLV61290 — 适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的宽电压电池前端直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V、10A 升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V、10A 升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带旁路模式的 TLV61290 升压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-13
证书 TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频