主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TLV61040-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 1.8V 至 20V 输入电压范围
  • 高达 28V 的可调节输出电压范围
  • 400mA 内部开关电流限值
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 25µA 典型空载静态电流
  • 0.4µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 小节省空间、5 引脚 SOT-23 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 1.8V 至 20V 输入电压范围
  • 高达 28V 的可调节输出电压范围
  • 400mA 内部开关电流限值
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 25µA 典型空载静态电流
  • 0.4µA 典型关断电流
  • 内部软启动
  • 小节省空间、5 引脚 SOT-23 封装

TLV61040-Q1 器件是面向汽车应用的高频率升压转换器。该器件设计用于从预稳压低压电源轨、双节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成最高 28V 的输出电压,支持 1.8V 至 20V 的输入电压范围。

TLV61040-Q1 器件的开关频率最高可达 2MHz,从而可以使用体积较小的外部元件,例如陶瓷电容和钽电容作为输出电容。TLV61040-Q1 器件采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装,因此整体设计尺寸非常小。TLV61040-Q1 器件内置 400mA 的开关电流限制,可降低输出电压纹波,并允许在低功率应用中使用更小尺寸的电感器。

TLV61040-Q1 器件采用脉冲频率调制 (PFM) 方案运行,并具有恒定峰值电流控制功能。低静态电流(典型值 25µA)与优化的控制方案相结合,使该器件在整个负载电流范围内都能实现高效率运行。

TLV61040-Q1 器件是面向汽车应用的高频率升压转换器。该器件设计用于从预稳压低压电源轨、双节镍氢电池/镍镉电池或单节锂离子电池生成最高 28V 的输出电压,支持 1.8V 至 20V 的输入电压范围。

TLV61040-Q1 器件的开关频率最高可达 2MHz,从而可以使用体积较小的外部元件,例如陶瓷电容和钽电容作为输出电容。TLV61040-Q1 器件采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装,因此整体设计尺寸非常小。TLV61040-Q1 器件内置 400mA 的开关电流限制,可降低输出电压纹波,并允许在低功率应用中使用更小尺寸的电感器。

TLV61040-Q1 器件采用脉冲频率调制 (PFM) 方案运行,并具有恒定峰值电流控制功能。低静态电流(典型值 25µA)与优化的控制方案相结合,使该器件在整个负载电流范围内都能实现高效率运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61040-Q1 汽车级低功耗 DC-DC 升压转换器(SOT-23 封装) PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9
功能安全信息 TLV61047-Q1 and TLV61040-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026-6-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 评估模块

TLV61040-Q1 是一款非同步升压转换器,具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围。输出电压高达 28V,并具有 400mA 的峰值开关电流能力。该 EVM 专为 2V 至 14V 输入电压和 18V 输出电压应用而设计。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频