TLV61040QEVM-166

TLV61040QEVM-166

立即订购

概述

TLV61040-Q1 是一款非同步升压转换器,具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围。输出电压高达 28V,并具有 400mA 的峰值开关电流能力。该 EVM 专为 2V 至 14V 输入电压和 18V 输出电压应用而设计。

特性
  • 输出电流 20mA(VIN >= 5V 至 VOUT = 18V)
  • VIN = 5V 至 VOUT = 18V 且 IOUT = 20mA 时,效率高达 90%
  • 典型值为 400mA 的固定峰值开关电流限制
  • 典型值为 25μA 的静态电流
  • 关断时间调制运行模式
  • 典型值为 400ns 的最短关断时间
DC/DC converters
TLV61040-Q1 — 采用 SOT-23 封装的汽车级、低功耗直流/直流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61040QEVM-166 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
证书 TLV61040QEVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频