TLV6002IDR

正在供货

双通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV6002IDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV6002 的特性

  • 面向成本敏感型系统的精密放大器
  • 低静态电流:75µA/通道
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压噪声密度:1kHz 时为 28nV/√Hz
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:1MHz
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 低失调电压:0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频 (RF) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C

TLV6002 的说明

TLV600x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是专门针对通用 应用进行设计的。该系列器件具有轨到轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(典型值:75µA)、高带宽 (1MHz) 以及低噪声(1KHz 时为 28 nV/√Hz)等特性,对于要求在成本和性能之间取得良好平衡的 应用 而言极具吸引力,例如消费类电子产品、烟雾探测器和白色家电。TLV600x 具有低输入偏置电流(典型值:±1.0pA),因此适用于 源阻抗高达兆欧级 的应用。

TLV600x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达 150pF 的容性负载条件下单位增益稳定,并集成有 RF/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体放电模型 (HBM))。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作,并可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内额定运行。

TLV6001(单通道)采用 SC70-5 和 SOT23-5 封装。TLV6002(双通道)采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装,TLV6004(四通道)采用 TSSOP-14 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息