TLV341IDBVR

正在供货

具有关断功能的单路、5.5V、2.2MHz 运算放大器 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV341IDBVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV341 的特性

  • 1.8V 和 5V 性能
  • 低失调电压(A 级)
    • 最大值 1.25mV (25°C)
    • 最大值 1.7mV(–40°C 至 125°C)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 宽共模输入电压范围:–0.2V 至 (V+ - 0.5V)
  • 输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 输入失调电压:0.3mV(典型值)
  • 低电源电流:70µA/通道
  • 低关断电流:每通道 10pA(典型值)
  • 增益带宽:2.3MHz(典型值)
  • 压摆率:0.9V/µs(典型值)
  • 关断后的导通时间:5µs(典型值)
  • 输入参考电压噪声(10kHz 时): 20nV/√ Hz
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模式 (HBM)
    • 750V 充电器件模型 (CDM)

TLV341 的说明

TLV34xx 器件分别为单和双 CMOS 运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅功能。PMOS 输入级提供 1pA(典型值)的超低输入偏置电流和 0.3mV(典型值)的 失调电压。对于需要出色直流精度的应用,A 级 (TLV34xA) 在 25°C 时具有 1.25mV(最大值)的低失调电压。

这些单电源放大器专为超低电压(1.5V 至 5V)工作而设计,其共模输入电压范围通常介于与正电源轨的 –0.2V 至 0.5V。

采用 RUG 封装的 TLV341(单)和 TLV342(双)还提供了一个关断 (SHDN) 引脚,可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流降至 45pA(典型值)。TLV341 采用 SOT-23 和更小的 SC70 封装,非常适合大多数空间受限的应用。双 TLV342 采用标准的 SOIC、VSSOP 和 X2QFN 封装。

TLV34xx 具有从 –40°C 到 125°C 的扩展工业温度范围,因此能够灵活用于各种商业和工业应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息