TLV3232-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
-
传播延迟:20ns
- 输入失调电压:+/- 4mV(最大值)
- 低电源电流:每个通道 200µA
- 输入电压范围超过任一电源轨 100mV
-
内部迟滞:1.55mV
- 上电复位可提供已知的启动条件(仅限双通道)
- 推挽输出
TLV323x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 20ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 200µA。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV323x-Q1 具有轨到轨输入的 20ns 高速比较器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。