6-pin (DBV) package image

TLV3012AMDBVREP

正在供货

具有推挽输出的增强型产品微功耗单路比较器 | DBV | 6 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV3012AMDBVREP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV3012-EP 的特性

  • VID V62/07604-01XE (TLV3011-EP)
  • VID V62/23603-01XE (TLV3012-EP)
  • 受控基线
    • 一个组装 - 测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
  • 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
  • 扩展温度范围为 -55°C 至 125°C
  • 低静态电流:3.1µA(最大值)
  • 集成系列电压基准:1.242 V
  • 输入共模范围:超过电源轨 200mV
  • 电压基准初始精度:1%
  • 开漏输出 (TLV3011-EP)
  • 推挽式输出 (TLV3012-EP)
  • 集成迟滞(仅限 TLV3012-EP)
  • 失效防护输入(仅限 TLV3012-EP)
  • 上电复位(仅限 TLV3012-EP)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V(仅限 TLV3012-EP)
  • 快速响应时间:2µs
  • 微型封装:SOT-23-6

TLV3012-EP 的说明

TLV3011-EP 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-EP 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 3.1µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。

集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 采用微型 SOT-23-6 封装,可实现节省空间的设计。这两款器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息