封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV3011-EP 的特性
- VID V62/07604-01XE (TLV3011-EP)
- VID V62/23603-01XE (TLV3012-EP)
- 受控基线
- 一个组装 - 测试基地
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
- 扩展温度范围为 -55°C 至 125°C
- 低静态电流:3.1µA(最大值)
- 集成系列电压基准:1.242 V
- 输入共模范围:超过电源轨 200mV
- 电压基准初始精度:1%
- 开漏输出 (TLV3011-EP)
- 推挽式输出 (TLV3012-EP)
- 集成迟滞(仅限 TLV3012-EP)
- 失效防护输入(仅限 TLV3012-EP)
- 上电复位(仅限 TLV3012-EP)
- 电源电压范围:1.65V 至 5.5V(仅限 TLV3012-EP)
- 快速响应时间:2µs
- 微型封装:SOT-23-6
TLV3011-EP 的说明
TLV3011-EP 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-EP 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 3.1µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。
集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。
TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 采用微型 SOT-23-6 封装,可实现节省空间的设计。这两款器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。