TLV27L2CDR

正在供货

双路、16V、160kHz 运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV27L2CDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV27L2 的特性

  • BiMOS Rail-to-Rail Output
  • Input Bias Current . . . 1 pA
  • High Wide Bandwidth . . . 160 kHz
  • High Slew Rate . . . 0.1 V/µs
  • Supply Current . . . 7 µA (per channel)
  • Input Noise Voltage . . . 89 nV/√Hz
  • Supply Voltage Range . . . 2.7 V to 16 V
  • Specified Temperature Range
    • –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
    • 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
  • Ultra-Small Packaging
    • 5 Pin SOT-23 (TLV27L1)

TLV27L2 的说明

The TLV27Lx single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output capability. The TLV27Lx takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range, while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV27Lx also provides 160-kHz bandwidth from only 7 µA. The maximum recommended supply voltage is 16 V, which allows the devices to be operated from (±8-V supplies down to ±1.35 V) two rechargeable cells.

The rail-to-rail outputs make the TLV27Lx good upgrades for the TLC27Lx family—offering more bandwidth at a lower quiescent current. The TLV27Lx offset voltage is equal to that of the TLC27LxA variant. Their cost effectiveness makes them a good alternative to the TLC/V225x, where offset and noise are not of premium importance.

The TLV27L1/2 are available in the commercial temperature range to enable easy migration from the equivalent TLC27Lx. The TLV27L1 is not available with the power saving/performance boosting programmable pin 8.

The TLV27L1 is available in the small SOT-23 package—something the TLC27(L)1 was not—enabling performance boosting in a smaller package. The TLV27L2 is available in the 3mm × 5mm MSOP, providing PCB area savings over the 8-pin SOIC and 8-pin TSSOP.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息