TLV2780CDBVT

已停产

具有关断功能的单通道、3.6V、8MHz、RRIO 运算放大器 | DBV | 6 | 0 to 70

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TLV2780CDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLV2780CDBVR 正在供货 具有关断功能的单通道、3.6V、8MHz、RRIO 运算放大器 | DBV | 6 | 0 to 70 Replacement

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

TLV9061SIDBVR 正在供货 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 | DBV | 6 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2780CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV2780 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV2780 的特性

  • Supply Voltage Range...1.8 V to 3.6 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • High Bandwidth...8 MHz
  • High Slew Rate...4.8 V/µs
  • VICR Exceeds Rails...–0.2 V to VDD+ 0.2
  • Supply Current...650 µA/Channel
  • Input Noise Voltage...9 nV/Hz\ at 10 kHz
  • Specified Temperature Range
    • 0°C to 70°C... Commercial Grade
    • –40°C to 125°C... Industrial Grade
  • Ultrasmall Packaging
  • Universal Operational Amplifier EVM

TLV2780 的说明

The TLV278x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability. The TLV278x takes the minimum operating supply voltage down to 1.8 V over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV278x also provides 8 MHz bandwidth from only 650 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 3.6 V, which allows the devices to be operated from (±1.8 V supplies down to ±0.9 V) two rechargable cells.

The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications.

All members are available in PDIP, SOIC, and the newer, smaller SOT-23 (singles), MSOP (duals), and TSSOP (quads).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2780CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息