TLV2470CDBVT

正在供货

具有关断功能的单路、6V、2.8MHz、RRIO 运算放大器 | DBV | 6 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV2470CDBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA310IDBVR 正在供货 单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125 Higher GBW (3 MHz), faster slew rate (3 V/us), lower offset voltage (1.3 mV), lower power (0.165 mA), higher output current (150 mA)

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2470CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV2470 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV2470 的特性

  • CMOS Rail-To-Rail Input/Output
  • Input Bias Current: 2.5pA
  • Low Supply Current: 600µA/Channel
  • Ultra-Low Power Shutdown Mode:
    • IDD(SHDN): 350nA/ch at 3V
    • IDD(SHDN): 1000nA/ch at 5V
  • Gain-Bandwidth Product: 2.8MHz
  • High Output Drive Capability:
    • ±10mA at 180mV
    • ±35mA at 500mV
  • Input Offset Voltage: 250µV (typ)
  • Supply Voltage Range: 2.7V to 6V
  • Ultra-Small Packaging
    • SOT23-5 or -6 (TLV2470/1)
    • MSOP-8 or -10 (TLV2472/3)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
Microsim PARTS is a trademark of MicroSim Corporation.
Microsim PSpice is a registered trademark of MicroSim Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLV2470 的说明

The TLV247x is a family of CMOS rail-to-rail input/ output operational amplifiers that establishes a new performance point for supply current versus ac performance. These devices consume just 600µA/channel while offering 2.8MHz of gain-bandwidth product. Along with increased ac performance, the amplifier provides high output drive capability, solving a major shortcoming of older micropower operational amplifiers. The TLV247x can swing to within 180mV of each supply rail while driving a 10mA load. For non-RRO applications, the TLV247x can supply ±35mA at 500mV off the rail. Both the inputs and outputs swing rail-to-rail for increased dynamic range in low-voltage applications. This performance makes the TLV247x family ideal for sensor interface, portable medical equipment, and other data acquisition circuits.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2470CDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +