TLV2452CDR

正在供货

双路、6V、220kHz、低静态电流 (23μA)、RRIO 运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV2452CDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2452CD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV2452 的特性

  • Supply Current...23 µA/Channel
  • Gain-Bandwidth Product...220 kHz
  • Output Drive Capability...±10 mA
  • Input Offset Voltage...20 µV (typ)
  • VDD Range...2.7 V to 6 V
  • Power Supply Rejection Ratio...106 dB
  • Ultralow-Power Shutdown Mode
    IDD ...16 nA/ch
  • Rail-To-Rail Input/Output (RRIO)
  • Ultrasmall Packaging
    • 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2450/1)
    • 8 or 10 Pin MSOP (TLV2452/3)

TLV2452 的说明

The TLV245x is a family of rail-to-rail input/output operational amplifiers that sets a new performance point for supply current and ac performance. These devices consume a mere 23 µA/channel while offering 220 kHz of gain-bandwidth product, much higher than competitive devices with similar supply current levels. Along with increased ac performance, the amplifier provides high output drive capability, solving a major shortcoming of older micropower rail-to-rail input/output operational amplifiers. The TLV245x can swing to within 250 mV of each supply rail while driving a 2.5-mA load. Both the inputs and outputs swing rail-to-rail for increased dynamic range in low-voltage applications. This performance makes the TLV245x family ideal for portable medical equipment, patient monitoring systems, and data acquisition circuits.

Three members of the family (TLV2450/3/5) offer a shutdown terminal for conserving battery life in portable applications. During shutdown, the outputs are placed in a high-impedance state and the amplifier consumes only 16 nA/channel. The family is fully specified at 3 V and 5 V across an expanded industrial temperature range (–40°C to 125°C). The singles and duals are available in the SOT23 and MSOP packages, while the quads are available in TSSOP. The TLV2450 offers an amplifier with shutdown functionality all in a 6-pin SOT23 package, making it perfect for high density circuits.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV2452CD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息