TLV1871DDFR

正在供货

40V 单通道分体式电源接地感应比较器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLV1871DDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV1871 的特性

  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V(±1.35V 至 ±20V)
  • 65ns 传播延迟
  • 单电源或双电源运行
  • 具有独立电源的“悬空”推挽式输出
  • 轨到轨输入
  • 上电复位 (POR)
  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV1871 的说明

TLV187x 是一款 40V 高速比较器,提供轨到轨输入、推挽输出级以及独立的输入和输出电源引脚。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使该系列非常适合用于双极过零检测、D 类音频放大器系统或其他需要电平转换和传播延迟对称性的应用。

此器件具有上电复位 (POR) 功能,可在达到最小电源电压前使输出保持已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。

TLV187x 具有推挽输出级,因此非常适合需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用。由于采用单独的输入和输出电源,此器件能够在较低电压下为下游器件进行电平转换。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息