新

TLIN1124A-Q1

预发布

产品详情

Protocols LIN Number of channels 4 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 4 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² (5.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO 17987-4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围
    • VSUP 范围为 5V 至 28V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:正常、待机和睡眠
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 SLP 引脚实现本地唤醒
  • 单封装集成四路 LIN 通道,内置二极管和主机上拉电阻(正常模式下上拉电阻容差为 ±6%)
  • 所有四路 LIN 通道均集成更严格的从机上拉电阻(27k 至 48k)
  • INHN 引脚用于控制外部电源稳压器
  • 支持 2.97V 至 5.5V 的 Vio 逻辑接口
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • 总线故障保护 ±40V
    • VSUP 和 VIO 欠压保护
    • TXD 显性超时保护,防止故障通道长时间占用总线
    • LIN 显性超时保护,防止片上功率耗散过大
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO 17987-4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围
    • VSUP 范围为 5V 至 28V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:正常、待机和睡眠
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 SLP 引脚实现本地唤醒
  • 单封装集成四路 LIN 通道,内置二极管和主机上拉电阻(正常模式下上拉电阻容差为 ±6%)
  • 所有四路 LIN 通道均集成更严格的从机上拉电阻(27k 至 48k)
  • INHN 引脚用于控制外部电源稳压器
  • 支持 2.97V 至 5.5V 的 Vio 逻辑接口
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • 总线故障保护 ±40V
    • VSUP 和 VIO 欠压保护
    • TXD 显性超时保护,防止故障通道长时间占用总线
    • LIN 显性超时保护,防止片上功率耗散过大
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TLIN1124A-Q1 器件是一款四通道本地互联网络 (LIN) 物理层收发器,集成了主机和从机终端、禁止、唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 和 SAE J2602-1 标准。

LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率最高为 20kbps 的低速车载网络。LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,可用于执行内联编程。

TLIN1124A-Q1 器件支持 12V 电池应用,具有更宽的工作电压范围(5V 至 28V)和扩展的 LIN 总线故障保护 (±40V)。该器件通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXDx 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LINx 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,这些信号通过推挽式 RXD 输出引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 SLP 引脚实现唤醒。

集成主机和从机二极管及电阻、静电放电 (ESD) 保护以及故障保护功能,有助于设计人员节省系统布板空间。若发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源。

TLIN1124A-Q1 器件是一款四通道本地互联网络 (LIN) 物理层收发器,集成了主机和从机终端、禁止、唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 和 SAE J2602-1 标准。

LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率最高为 20kbps 的低速车载网络。LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,可用于执行内联编程。

TLIN1124A-Q1 器件支持 12V 电池应用,具有更宽的工作电压范围(5V 至 28V)和扩展的 LIN 总线故障保护 (±40V)。该器件通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXDx 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LINx 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,这些信号通过推挽式 RXD 输出引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 SLP 引脚实现唤醒。

集成主机和从机二极管及电阻、静电放电 (ESD) 保护以及故障保护功能,有助于设计人员节省系统布板空间。若发生接地漂移或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN1124A-Q1 汽车四通道本地互联网络 (LIN) 收发器,集成了主机上拉电阻和 禁止功能. PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN1124AEVM — TLIN1124A 评估模块

TLIN1124AEVM 为用户提供评估 TI TLIN1124A-Q1 器件的能力。TLIN1124AEVM 配备已组装的 TLIN1124AQ1 器件,以及连接器和测试点,用于监控和评估与收发器往来的所有引脚和信号。该 EVM 还为四个 LIN 通道的指挥节点上拉提供了引脚布局,同时设有电容滤波和通过保护二极管实现瞬变电压保护的位置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
认证

TLIN1124AEVM-DOC-CERT — RoHS Certification for TLIN1124AEVM

RoHS Certification for TLIN1124AEVM
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频