TLE2022CDR

正在供货

双通道精密低功耗单电源运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLE2022CDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2022CD 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLE2022 的特性

  • 电源电流:300µA,最大值
  • 高单位带宽增益积:2MHz
  • 高压摆率:0.65V/µs
  • 指定用于 5V 单电源和 ±15V 操作
  • 相位反转保护
  • 高开环增益:6.5V/µV (136dB)
  • 低失调电压:100µV,最大值
  • 低输入偏置电流:50nA,最大值
  • 低噪声电压:19nV/√Hz

TLE2022 的说明

TLE2021、TLE2022 和 TLE2024 (TLE202x) 器件是采用全新德州仪器 (TI) 先进的新双极工艺的精密、高速、低功耗运算放大器。这些器件将 OP21 的出色特性与经过高度改进的转换率和单位增益带宽相结合。

互补双极性工艺使用隔离式垂直 pnp 晶体管,与类似器件相比,这些晶体管可以显著改善单位增益带宽和转换率。

将偏置电路的添加与此工艺处理结合,会使参数在时间和温度条件下变得极其稳定。因此,即使温度发生变化且使用年限不断增加,精密器件仍是精密器件。

这些器件出色的直流性能和包括负电源轨在内的共模输入电压范围于一体,非常适合采用单电源或拆分电源配置的低电平信号调节应用。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,可在其中一个输入小于负电源轨时消除输出状态的意外变化。

多种可选型号包括适用于高密度系统应用的小外形封装和芯片载体版本。

后缀为 C 的器件在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。后缀为 I 的器件在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内运行。后缀为 M 的器件在 −55°C 至 +125°C 的完整军用温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLE2022CD 已停产
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息