封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLC69652 的特性
- 工作电压 V CC 范围:3V 至 5.5V
- 16 个高精度恒定电流阱:
- 最大输出电流/电压:
- 30mA/20V:TLC69602/4/8
- 60mA/20V:TLC69612/4/8
- 30mA/50V:TLC69652/4/8
- 60mA/50V:TLC69662/4/8
- 器件间误差:±2%(典型值)
- 通道间误差:±2%(典型值)
- 最大输出电流/电压:
- 灵活的调光控制:
- 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
- 亮度分辨率:高达 15 位
- PWM/混合控制模式
- 高速菊花链接口:
- I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
- 数据传输速率:高达 20MHz
- 高系统效率:
- 自适应余量电压控制 (AHVC)
- 超低器件功耗:
- 待机模式:I CC ≤ 200µA
- 正常模式:I CC ≤ 3.5mA
- EMI 增强:
- 可编程接口驱动能力
- 集成四相相移方案
- 显示质量改进:
- 超低亮度更新延迟
- 可编程插黑
- 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
- 诊断:
- 每个区域的 LED 开路/短路检测
- 器件热关断检测
- 报告界面选项:
- UART 和中断引脚 (INT)
- 两线制输出:CLK_O 和 SOUT
TLC69652 的说明
TLC696x2/4/8 器件是与 TLC696x0(一款扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时分多路复用控制)兼容的 LCD 局部调光背光驱动器系列。每个器件都集成了 16 个具有相应大小 SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件在菊花链拓扑中通过两线制串行接口相互连接,支持多达 1024 个器件,可用于 32,000 多个局部调光区域。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。
TLC696x2/4/8 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。