TLC69650RTWR

正在供货

8 线路扫描 MOSFET 控制器 | RTW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC69650RTWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLC69650 的特性

  • 工作电压 V CC 范围:3V 至 5.5V
  • 灵活的 P-MOSFET 驱动选项:
    • 最大驱动电流/维持电压:
      • 30mA/20V:TLC69600
      • 60mA/20V:TLC69610
      • 30mA/50V:TLC69650
      • 60mA/50V:TLC69660
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 单独 8 位通道电流 (CC) 设置
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • EMI 增强:
    • 可编程接口驱动能力
  • 显示质量改进:
    • 超低亮度更新延迟
    • 可编程插黑
    • 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
  • 诊断:
    • 器件热关断检测
    • 报告界面选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 两线制输出:CLK_O 和 SOUT

TLC69650 的说明

TLC696x0 是一款与电流阱驱动器 TLC696x2/4/8 兼容的扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时分多路复用控制。每个器件都集成了 16 个恒定电流阱,可用于多达 8 个扫描 MOSFET 控制。该器件具有重影消除功能,可消除上部重影。

为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。

TLC696x0 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息