TLC69604RTWR

正在供货

具有 16 通道集成电流阱的 64 Mini-LED 矩阵局部调光背光驱动器 | RTW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC69604RTWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLC69604 的特性

  • 工作电压 V CC 范围:3V 至 5.5V
  • 16 个高精度恒定电流阱:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA/20V:TLC69602/4/8
      • 60mA/20V:TLC69612/4/8
      • 30mA/50V:TLC69652/4/8
      • 60mA/50V:TLC69662/4/8
    • 器件间误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM/混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 高系统效率:
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 超低器件功耗:
      • 待机模式:I CC ≤ 200µA
      • 正常模式:I CC ≤ 3.5mA
  • EMI 增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成四相相移方案
  • 显示质量改进:
    • 超低亮度更新延迟
    • 可编程插黑
    • 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告界面选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 两线制输出:CLK_O 和 SOUT

TLC69604 的说明

TLC696x2/4/8 器件是与 TLC696x0(一款扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时分多路复用控制)兼容的 LCD 局部调光背光驱动器系列。每个器件都集成了 16 个具有相应大小 SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件在菊花链拓扑中通过两线制串行接口相互连接,支持多达 1024 个器件,可用于 32,000 多个局部调光区域。

为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。

TLC696x2/4/8 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。