封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC5952 的特性
- 具有开关控制的 24 通道恒定灌电流输出
- 电流能力:
- 16 个通道为 35mA
- 8 个通道为 26.2mA
- 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 步长),三组
- LED 电源电压高达 15V
- VCC=3V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道至通道 = ±1%
- 器件到器件 = ±3%
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率:35MHz
- BLANK 脉冲持续时间:15ns
- 开路负载、短路负载和过热检测
- 带有自动重启的热关断 (TSD)
- 可防止输入浪涌电流的延迟开关
- 工作温度:-40°C 至 85°C
- 封装:HTSSOP-32、QFN-32
TLC5952 的说明
TLC5952 器件是一款 24 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都可以通过内部寄存器数据进行开关。输出通道被分成三组,每组 8 个通道。每个通道组都具有 128 步长全局亮度控制 (BC) 功能。该器件支持通过串行接口写入开关和 BC 数据。它使用单个外部电阻器设置所有 24 个通道的最大电流值。
TLC5952 器件具有三个错误检测电路:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF)。错误检测通过串行接口读取。