封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC5949 的特性
- 16 个恒定电流吸收输出通道
- 支持最大 BC 数据的灌电流能力:
2mA 至 45mA - 全局亮度控制 (BC):
- 范围为 25% 至 100% 的 7 位(128 步长):
- 具有增强型频谱或者传统脉宽调制 (PWM) 的灰度控制 (GS):
- 12 位(4096 步长)
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 3.6V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道精度:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
- 器件到器件精度:±1%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:33MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动显示重复和自动数据刷新
- 显示计时复位
- 用来大大减少 VCC 电流的省电模式
- 支持无形检测
模式 (IDM) 的开路检测 (LOD) 和短路检测 (LSD) - 输出泄露侦测 (OLD)
- 电流基准端子短路标记 (ISF)
- 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
- 预热报警 (PTW)
- 用来防止涌入电流的 4 通道成组延迟开关
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
应用范围
- LED 视频显示屏
- LED 信号板
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC5949 的说明
TLC5949 是一款 16 通道,恒定电流吸收 LED 驱动器。 每个通道有一个步长为 4096 的独立可调节、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口来访问 GS 和 BC 数据。
TLC5949 有 6 个错误标志:LED 开路检测 (LOD),LED 短路检测 (LSD),输出泄露检测 (OLD),基准电流端子短路标志检测 (ISF),预热警告 (PTW) 和热错误标志 (TEF)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。