TLC5947DAPR

正在供货

具有内部振荡器的 24 通道 12 位 PWM LED 驱动器 | DAP | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC5947DAPR.A, TLC5947DAPR.B, TLC5947DAPRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5947DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC5947 的特性

  • 24 Channels, Constant-Current Sink Output
  • 30-mA Capability (Constant-Current Sink)
  • 12-Bit (4096 Steps) PWM Grayscale Control
  • LED Power-Supply Voltage Up to 30 V
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel = ±2% (Typical)
    • Device-to-Device = ±2% (Typical)
  • CMOS Logic Level I/O
  • 30-MHz Data Transfer Rate (Standalone)
  • 15-MHz Data Transfer Rate (Cascaded Devices,
    SCLK Duty = 50%)
  • Shift Out Data Changes With Falling Edge to
    Avoid Data Shift Errors
  • Auto Display Repeat
  • 4-MHz Internal Oscillator
  • Thermal Shutdown (TSD):
    • Automatic Shutdown at OverTemperature Conditions
    • Restart Under Normal Temperature
  • Noise Reduction:
    • 4-Channel Grouped Delay to Prevent Inrush Current
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C

TLC5947 的说明

The TLC5947 is a 24-channel, constant-current sink LED driver. Each channel is individually adjustable with 4096 pulse-width modulated (PWM) steps. PWM control is repeated automatically with the programmed grayscale (GS) data. GS data are written via a serial interface port. The current value of all 24 channels is set by a single external resistor.

The TLC5947 has a thermal shutdown (TSD) function that turns off all output drivers during an over-temperature condition. All of the output drivers automatically restart when the temperature returns to normal conditions.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5947DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息