TLC59461PWPR

正在供货

具有 6 位点校正功能的 16 通道、12 位 PWM LED 驱动器,不带自动输出关闭功能 | PWP | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC59461PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC59461PWP 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC59461 的特性

  • 16 Channels, Constant Current Sink Output
  • 40-mA Capability (Constant Current Sink)
  • 12-Bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
  • 6-Bit (64 Steps) Dot Correction
  • LED Power-Supply Voltage up to 17 V
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Constant Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel = ±1% (typ)
    • Device-to-Device = ±2% (typ)
  • 30-MHz Data Transfer Rate
  • 33-MHz Grayscale PWM Clock
  • Extended Serial Interface
  • CMOS Level I/O
  • Schmitt Buffer Input
  • Readable Error Information:
    • Continuous Base LED Open Detection (LOD)
    • Thermal Error Flag (TEF)
  • Noise Reduction:
    • 4-Channel Grouped Delay
  • Operating Temperature: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Monochrome, Multicolor, Full-Color LED Displays
    • LED Signboards
    • Display Backlighting

TLC59461 的说明

The TLC59461 is a 16-channel, constant current sink LED driver. Each channel is individually adjustable with 4096 pulse-width modulated (PWM) steps and 64 constant current sink steps for dot correction. The dot correction adjusts the brightness variations between LEDs. Both grayscale control and dot correction are accessible via serial interface. The maximum current value of all 16 channels can be set by a single external resistor.

The TLC59461 has two error information circuits: one for LED open detection (LOD), and a thermal error flag (TEF). LOD detects a broken or disconnected LED during display period. TEF indicates an over-temperature condition.

To allow lower power dissipation, the TLC59461 does not implement the Auto Output Off function available in the TLC5946.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC59461PWP 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +