TLC5923DAPR

正在供货

具有 20MHz 数据传输速率的 16 通道 LED 驱动器,带点校正和完整诊断功能 | DAP | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC5923DAPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5923DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC5923 的特性

  • 16 Channels
  • Drive Capability
    • 0 to 80 mA (Constant-Current Sink)
  • Constant Current Accuracy: ±1% (typical)
  • Serial Data Interface
  • Fast Switching Output: Tr / Tf = 10ns (typical)
  • CMOS Level Input/Output
  • 30 MHz Data Transfer Rate
  • VCC = 3.0 V to 5.5 V
  • Operating Temperature = –40°C to 85°C
  • LED Supply Voltage up to 17 V
  • 32-pin HTSSOP(PowerPAD) and QFN Packages
  • Dot Correction
    • 7 bit (128 Steps)
    • individual adjustable for each channel
  • Controlled In-Rush Current
  • Error Information
    • LOD: LED Open Detection
    • TEF: Thermal Error Flag

TLC5923 的说明

The TLC5923 is a 16 channel constant-current sink driver. Each channel has a On/Off state and a 128-step adjustable constant current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED, LED channels and other LED drivers. Both dot correction and On/Off state are accessible via a serial data interface. A single external resistor sets the maximum current of all 16 channels.

The TLC5923 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5923DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +